Référence des composants
Manipulation des tubulures de sachets
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Emballage

Pinces parallèles deux mors
Série MGP800

- Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
- Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie
1. Pinces parallèles deux mors

- Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
- Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie
Task & Solution
Machines de remplissage de poches de liquides et de solides et machines de fermeture de goulots de poches avec la série MGP800
- Plus de 40% plus puissant que l'indice de référence
- Mâchoires de préhension 50% plus longues pour une force et un couple élevés pour une dynamique maximale
- Jusqu'à 10 millions de cycles sans entretien garantissent un fonctionnement continu et sans problème
- Détection de position intégrée pour une construction compacte et pour minimiser le contour de perturbation
- Précision maximale et longue durée de vie grâce aux mâchoires de préhension en acier rectifié et trempé
Composants standard intégrés